Publier vos produits
1919/16 90F Clearview - - FIRE RESISTANT
1919/16 90F Clearview - - FIRE RESISTANT

    1919/16 90F Clearview - - FIRE RESISTANT

    Traduit par Google,
    La brique de verre 1919/16 90F a une structure à haute résistance mécanique à l'action des flammes, à la propagation du feu, de la fumée et de la chaleur pendant 90 minutes (valeur F90 selon la norme allemande DIN 4102-3). Cette classe de résistance confère non seulement stabilité et résistance à la structure, mais limite également le passage des rayonnements thermiques, empêchant ainsi également l'échauffement des objets placés dans les environnements protégés par les briques de verre. La brique de verre 1919/16 90F est disponible en design verre lisse et en trois finitions (transparente, sablée 1 face ou 2 faces) alliant exigences de sécurité et valeurs esthétiques. En raison de leurs performances spécifiques, les briques de verre 1919/16 90F sont utilisées dans les bâtiments destinés à l'usage public (hôtels, écoles, maisons de retraite, restaurants, cinémas, etc.) et dans les bâtiments où des matériaux inflammables ou combustibles sont stockés et/ou manipulés. Dans tous ces cas, l'installation verticale des briques de verre coupe-feu doit être effectuée en suivant les indications des certifications des produits et toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour assurer l'évacuation rapide des personnes en cas d'incendie.
    Spécification
    • 1919/16 90F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

      SOUND INSULATION (dB): 51

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 90

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23(joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1919_16_90F_Clearview
    • Famille de produitsTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Groupe de produits1919/16 90F Clearview
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Produits similaires