Publier vos produits
1919/8 OPAL

1919/8 OPAL

Traduit par Google,

Opal est une brique de verre entièrement blanche conçue pour ouvrir et élargir l'impact visuel d'un environnement , en le rendant plus spacieux et en créant une atmosphère agréable et apaisante. Il combine la sécurité fonctionnelle de la brique de verre avec la beauté d'un aspect opale.

Le motif uni : avec une finition lisse à l'intérieur comme à l'extérieur, ce style émet une lumière douce et diffuse sur toute une surface.

Opal offre les mêmes avantages de base que la brique de verre ordinaire en créant une isolation acoustique, une sécurité, une résistance aux graffitis et un entretien facile et peut être installé comme une brique de verre traditionnelle.

Opal peut être utilisé dans des applications extérieures et intérieures pour apporter lumière et intimité : un choix élégant pour maximiser les espaces d'une pièce à l'autre avec une touche de style, de caractère et de personnalité grâce à la puissance et à la luminosité de la brique de verre blanche.

Spécification
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.1919_8_Opal
  • Famille de produitsDesign Line
  • Groupe de produitsOPAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)2.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCBlocks
  • Code UNSPSC301315
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Produits similaires