Publier vos produits
484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traduit par Google,

Créez une ambiance agréable en utilisant le bloc de verre transparent Nubio (dimensions 4"x8"x4") de la série Seves 4" Premiere™. Ses motifs entrecroisés aléatoires créent une distorsion visuelle subtile tout en permettant une transmission lumineuse maximale.

Spécification
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular 

    Uses Residential,Commercial,Interior, Exterior

Spécifications techniques
  • Réference unique.484Nubio
  • Famille de produitsIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Groupe de produits4 Premiere™ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Poids net (Lbs)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks