Publier vos produits
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traduit par Google,

Le bloc d'extrémité Nubio (dimensions 8"x8"x4") de la série Seves 4" Premiere™ est doté d'une finition arrondie, idéale pour les applications verticales et horizontales de panneaux, de murs et de séparateurs.

Spécification
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Spécifications techniques
  • Réference unique.884EndBlockNubio
  • Famille de produitsIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Groupe de produits4 Premiere™ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks