Publier vos produits
B 1414/5 Circles

B 1414/5 Circles

Traduit par Google,
B 1414/5 est une brique de verre demi-coquille carrée d'une épaisseur de 5 cm, applicable aux structures horizontales aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. B 1414/5 est disponible dans la conception en verre avec des cercles concentriques et une finition transparente. Pour l'installation, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 3 cm entre les briques de verre.
Spécification
  • B 1414/5 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.4/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x5,5

    WEIGHT (Kg): 1,37

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼33 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 840


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Spécifications techniques
  • Réference unique.B_1414_5_circles
  • Famille de produitsTechnology - pavers: piastre
  • Groupe de produitsB 1414/5 circles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)145
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks