Publier vos produits
B 1616/3 Prisma

B 1616/3 Prisma

Traduit par Google,
Le pavé B 1616/3 est un élément monolithique en verre idéal pour les structures horizontales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le petit format permet de créer des panneaux qui offrent une plus grande sécurité grâce à la plus grande surface de l'espace entre les briques de verre, ce qui augmente la friction. Pour l'installation, il est conseillé de laisser un espace d'au moins 3 cm entre les blocs.
Spécification
  • B 1616/3 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 5.9/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 16x16x3,1

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼25 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Spécifications techniques
  • Réference unique.B_1616_3_PRISMA
  • Famille de produitsTechnology - pavers: piastre
  • Groupe de produitsB 1616/3 PRISMA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)31
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks