Publier vos produits
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.1

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.1

Traduit par Google,

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La technologie brevetée "Energy Saving" de Seves Glassblock introduit des plaques de verre à faible émissivité et du gaz argon à pression contrôlée : des plaques sont insérées entre les faces de verre pour interrompre le pont thermique, et du gaz argon est injecté pour réduire la transmission thermique d'un bloc à U = 1,1 W/ m2 K, économie d'énergie et protection de l'environnement.

Spécification
  • 1919/8 ES 1.1 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.1

    SOUND INSULATION (dB): 39

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60 - EI 30

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.Clear_1919_8_Wave_ES_1_2
  • Famille de produitsEnergy Saving
  • Groupe de produitsBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit