Publier vos produits
Marseille Tile

Marseille Tile

Traduit par Google,

La Tuile Marseille est indiquée dans les situations où l'on souhaite laisser passer la lumière à travers une couverture de toiture.

Son application totale ou partielle , d'une part répond aux exigences techniques et fonctionnelles, c'est-à-dire le passage de la lumière , et d'autre part permet de décorer l'environnement selon le goût esthétique, en obtenant des effets de transparence et de luminosité même avec des tuiles .

La tuile Interlocking est disponible avec une finition transparente.

Spécification
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.Marseille_Tile
  • Famille de produitsTechnology - Roofing
  • Groupe de produitsMarseille Tile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)395
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)3.15
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCBlocks
  • Code UNSPSC301315
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit