Publier vos produits
Q19 ANGOLARE O MET

Q19 ANGOLARE O MET

Traduit par Google,

Pour compléter la collection Pegasus Metallized, Seves Glassblock a créé une série de pièces spéciales pour ceux qui souhaitent finir leurs murs "tout en verre" sans faire de compromis sur le design, la créativité et l'élégance. Ces blocs de verre terminaux et angulaires spéciaux sont fabriqués avec les mêmes caractéristiques techniques et esthétiques qui distinguent le bloc de verre Pegasus des autres. La brique de verre Pegasus Metallized Angular offre des solutions de finition uniques pour les murs, les angles et les structures avec un angle de 90°. Avec son coin arrondi, il améliore et adoucit la forme et le design général de la structure en verre.

La version claire du bloc de verre angulaire complète la structure du verre et met l'accent sur la luminosité et l'éclat de la lumière lorsqu'elle frappe le bloc de verre transparent.

Spécification
  • Q19 ANGOLARE O MET Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x15,2x8

    WEIGHT (Kg): 1,7

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5 ml

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 180


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.Q19_ANGOLARE_O_MET
  • Famille de produitsDesign Line
  • Groupe de produitsANGOLARE O MET
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)152
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCBlocks
  • Code UNSPSC301315
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks