Publier vos produits
Vetropieno Quadrato Americano

Vetropieno Quadrato Americano

Traduit par Google,

DISPONIBILITÉ LIMITÉE
Idéales pour des installations créatives et des accents saisissants, nos briques de verre carrées Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro allient beauté et sécurité coupe-feu. Le Vetropieno Americano™ Quadrato Neutro est également résistant aux chocs.

Spécification
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Square

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Spécifications techniques
  • Réference unique.VetropienoQuadratoAmericano
  • Famille de produitsSOLID GLASS BRICKS
  • Groupe de produitsVETROPIENO AMERICANO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7
  • Largeur (pouces)4
  • Profondeur (pouces)2
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Poids net (Lbs)2.64
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 01 81
  • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit