Publier vos produits
ORBIS BG R19/10 Clearview
ORBIS BG R19/10 Clearview

    ORBIS BG R19/10 Clearview

    Traduit par Google,
    Orbis BG R19/10 est un pavé de blocs de verre circulaire qui allie design et fonctionnalité pour répondre aux différentes exigences de construction. Des structures urbaines complexes aux intérieurs simples, sa forme unique en fait la solution idéale pour ajouter du style, du caractère et de l'originalité aux applications résidentielles et commerciales : sols, trottoirs, passerelles, espaces souterrains, passerelles piétonnes et cours. Avec Orbis BG R19/10, vous pouvez maximiser la lumière naturelle là où elle est le plus nécessaire, et en même temps, augmenter la stabilité, la résistance mécanique ainsi que l'isolation acoustique et thermique dans n'importe quelle structure horizontale. Orbis BG R19/10 est disponible en deux tailles, Ø 19x10cm et Ø 19x5cm (format demi-coquille), dans le design en verre lisse avec une finition sablée sur une ou deux faces
    Spécification

    • BG R19/10 Clearview Circles Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9/3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): D.19x10

      WEIGHT (Kg): 2,90

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼20 (joint 30mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BG_R19_10_Clearview
    • Famille de produitsTechnology-Pavers:mattoni
    • Groupe de produitsBG R19/10 Clearview
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Produits similaires