Clear 19/8 corner wave

Clear 19/8 corner wave

Traduit par Google,

Pour ceux qui souhaitent compléter leurs murs « tout verre » . Les blocs de verre angulaires améliorent et adoucissent la forme et la conception générales de la structure des blocs de verre avec son angle arrondi.

Spécification
  • Clear 19_8 Corner Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x10,1x8

    WEIGHT (Kg): 1,6

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.clear-19-8-corner-wave
  • Famille de produitsBasic Line
  • Groupe de produits19/8 Corner Wave
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)101
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Titre OmniClassWall Blocks
  • Numéro OmniClass23-15 15 21