Publier vos produits
Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Clear 1919/8 Corner 90° Wave

Traduit par Google,

La gamme Basic Line 90° d'angle en briques de verre complète les murs en briques de verre avec l'élégance typique des gammes de produits supérieures. Idéal pour créer des murs avec des plans d'étage à angle droit, il maintient la continuité de la surface de la brique de verre, limitant l'utilisation d'autres matériaux (ciment, plastique, bois ou aluminium), pour une installation plus facile et plus rapide et un résultat final plus léger et plus harmonieux. . Il est compatible avec toutes les briques de verre Clear Line et avec tous les Coloured Basics, et doit être installé avec un espace minimum de 1 cm.

Le bloc d'angle Basic 90° est disponible en couleur claire, design ondulé et finitions transparentes et sablées sur les deux côtés.

Spécification
  • Clear 1919_8 Corner 90° Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 13,2x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 9

    N. PIECES/PALLET: 324


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.Clear_1919_8_Corner_90_Wave
  • Famille de produitsBasic Line
  • Groupe de produits1919/8 Corner 90° wave
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)132
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)2.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Nom UNSPSCBlocks
  • Code UNSPSC301315
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Produits similaires