Publier vos produits
Clear 883 Vistabrik

Clear 883 Vistabrik

Traduit par Google,
Extraordinairement polyvalent et disponible dans des tailles et des styles esthétiques, Vistabrik offre des possibilités de conception limitées uniquement par l'imagination et la vision d'un architecte. Avec une transmission lumineuse élevée, Vistabrik augmente la quantité d'éclairage naturel du jour et crée un environnement intérieur beaucoup plus attrayant. En bref, aucun autre matériau de construction comparable n'offre la beauté, la résistance et les besoins de sécurité de Vistabrik. Construits pour résister à la pénétration de la balistique à fort impact, et testés dans le temps et éprouvés dans une variété d'applications, les blocs de verre solides Vistabrik forment des panneaux de maçonnerie durables et transparents pour une utilisation intérieure et extérieure. Parce qu'ils combinent le meilleur de la sécurité et de l'esthétique, Vistabrik est largement utilisé dans les environnements institutionnels, les environnements commerciaux, les écoles, les terminaux de transport et de nombreux espaces et bâtiments publics, y compris les palais de justice, les ambassades et les postes de police. Solidité et sécurité : Vistabrik présente une transparence à faible distorsion pour une observation claire à travers des cloisons en blocs de verre robustes de 8 cm d'épaisseur dans les zones où la surveillance visuelle est indispensable. De plus, Vistabrik nécessite des coûts d'entretien et de remplacement minimes et est exceptionnellement durable et très résistant aux chocs, aux balles et au feu. En bref, il est idéal pour toute installation sujette au vandalisme, à des niveaux de bruit élevés et à d'autres problèmes de sécurité. Vistabrik combine les valeurs esthétiques avec l'intégrité structurelle et la résistance, ce qui en fait un choix fiable et élégant pour les applications résidentielles et commerciales.
Spécification
  • Clear 883 Vistabrik Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 4.1

    SOUND INSULATION (dB): 43

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19,4x19,4x7,6

    WEIGHT (Kg): 6,95

    PIECES/M2 (pcs/m²): 23

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

Spécifications techniques
  • Réference unique.Clear_883_vistabrik
  • Famille de produitsVistabrik
  • Groupe de produitsClear 883
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)194
  • Largeur (mm)194
  • Profondeur (mm)76
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Produits similaires