Publier vos produits
Q19 O ENERGY SAVING 1.5

Q19 O ENERGY SAVING 1.5

Traduit par Google,

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La technologie brevetée "Energy Saving" de Seves Glassblock introduit des plaques de verre à faible émissivité et du gaz argon à pression contrôlée : des plaques sont insérées entre les faces de verre pour interrompre le pont thermique, et du gaz argon est injecté pour réduire la transmission thermique d'un bloc à U=1,5 W/ m2 K, économie d'énergie et protection de l'environnement.

Spécification
  • Q 19 ES 1.5 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.5

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pegasus_Clear_Q19_Wavy_ES_1_6
  • Famille de produitsEnergy Saving
  • Groupe de produitsPegasus Q19 ENERGY SAVING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks
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
Produits similaires