Publier vos produits
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T
R09 T

    R09 T

    Traduit par Google,

    Pegasus est la brique de verre haut de gamme créée exclusivement par Seves Glassblock pour communiquer avec le monde du Design et de l'Architecture. Les blocs de verre Pegasus ont des bords externes uniques (appelés "ailes") qui mesurent 6 mm. Ces "ailes" sont le résultat d'un processus de production spécifique et assurent deux fonctions structurelles importantes :

    Réduisez le jointoiement à seulement 2 mm, éliminant ainsi la perception optique des joints ;
    Cachez les éléments porteurs dans les évidements creux entre les blocs. Le résultat est un mur "tout verre" continu qui émet de la luminosité et de la lumière dans tous les environnements.
    La collection Pegasus est composée de plus de 200 blocs de verre dans une gamme variée de couleurs, de formes, de conceptions de verre et de finitions pour tous les besoins et goûts esthétiques. Idéales pour les applications intérieures et extérieures ainsi que pour les conceptions architecturales élégantes et créatives, les briques de verre Pegasus unissent la lumière et le verre pour devenir les protagonistes de l'espace.

    De la version transparente classique à une riche gamme chromatique de 7 teintes pastel, la brique de verre Pegasus facilite la création de murs multicolores pour l'accentuation et les effets décoratifs souhaités.

    La conception en verre lisse admet la lumière de passage, en maintenant sa direction et sa forme sans altérer son intégrité.

    La transparence des réflexions lumineuses à travers les blocs de verre illumine les environnements, les rendant lumineux et confortables.

    Spécification
    • R 09 T Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.2

      SOUND INSULATION (dB): 41

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x9,4x8

      WEIGHT (Kg): 1,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~50/54 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 600


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Spécifications techniques
    • Réference unique.R09-T
    • Famille de produitsDesign Line
    • Groupe de produitsR09 T
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)94
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks