Publier vos produits
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower

    Sanishower

    Le Sanidouche est la solution idéale pour installer une douche dans une nouvelle salle de bain. De part sa polyvalence que lui bénéficient ses 2 entrées latérales basses ainsi que part son enclenchement bas, il est à présent possible d'installer une douche sans gros travaux où vous voulez. De plus, son faible niveau sonore (40 dB (A)) et sa finition esthétique lui garantissent une discrétion inégalée. Enfin, la pompe intégrée peut relever les eaux jusqu'à 5m à la verticale et 50m à l'horizontale.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sanishower
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsPumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)144
    • Largeur (mm)162
    • Profondeur (mm)309
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC010326
    • Nom ETIMSelf-priming horizontal pump