Publier vos produits
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK
Sanisub S ZPK

    Sanisub S ZPK

    Dotée d'une garniture mécanique en carbure de silicium, Sanisub S ZPK est une pompe vide cave pour les eaux salines ou agressives (teneur en sel maximum de 15 %), idéale pour les eaux du lave-linge, douches , etc. Sanisub S ZPK se déclenche de manière automatique grâce à son flotteur réglable de série et permet de d'évacuer les eaux lors d'un pompage d'urgence. Disponible en deux versions, Sanisub S ZPK résiste à une température d'eau allant jusqu'à 90 °C sur une courte période et permet de relever les eaux jusqu'à 10 m de hauteur avec une granulométrie de 10 mm à 30 mm en fonction du modèle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SanisubSZPK
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanisub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code ETIMEC010733
    • Nom ETIMSubmersible wastewater pump