Publier vos produits
Pro Industrial™ Pro-Cryl® Universal Acrylic Primer

Pro Industrial™ Pro-Cryl® Universal Acrylic Primer

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

Cet apprêt acrylique auto-réticulable est conçu pour les applications de construction et d'entretien et est conçu pour les surfaces où la résistance à la rouille et à la corrosion est essentielle. Pro Industrial Pro-Cryl Universal Primer est une alternative à base d'eau aux apprêts métalliques à base de solvant. Il peut être utilisé sur tous les substrats d'acier nu, d'aluminium et galvanisés et est idéal pour l'acier de charpente, la machinerie, la tuyauterie ou l'équipement que l'on trouve dans les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les bâtiments commerciaux et les sites industriels.

caractéristiques du produit

  • Apprêt antirouille monocomposant pour acier, aluminium et galvanisé
  • Recommandé lorsqu'un apprêt résistant à la corrosion est requis
  • Alternative aux primaires classiques à base de solvant
  • Accepte toutes les couches de finition, y compris les uréthanes à solvant chaud et les époxy
  • Résistant à l'humidité précoce
  • Séchage rapide
  • Applications à basse température
  • Disponible en rouge-oxyde, gris et blanc cassé
  • Acceptable pour une utilisation dans des installations inspectées par l'USDA

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-007
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsPro Industrial™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES