Publier vos produits
Pro Industrial™ Water Based Catalyzed Epoxy

Pro Industrial™ Water Based Catalyzed Epoxy

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

L'époxyde catalysé à base d'eau Pro Industrial est un revêtement dur et résistant conçu pour une utilisation dans des applications industrielles. Il offre une excellente résistance à la corrosion, à l'abrasion, une durabilité des couleurs, une résistance chimique, une résistance précoce à l'humidité et une bonne adhérence au béton, au métal ou aux substrats apprêtés. L'époxyde catalysé à base d'eau Pro Industrial peut être utilisé dans les installations inspectées par l'USDA.

caractéristiques du produit

  • Revêtement dur et résistant
  • Résistance exceptionnelle à la corrosion directement sur le métal
  • Résistance chimique
  • Flux et niveaux pour une finition lisse
  • Technologie de pointe performante
  • Résistant aux taches
  • Conforme aux réglementations COV les plus strictes.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-009
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsPro Industrial™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES