Publier vos produits
Solo® Interior/Exterior Acrylic

Solo® Interior/Exterior Acrylic

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

Solo 100 % acrylique intérieur/extérieur crée une finition dure et lavable qui résiste au brunissage, à l'usure et au blocage. Solo est un excellent choix pour les spécifications où des finitions intérieures 100 % acryliques sont requises. Il est conçu pour être utilisé sur les portes, les garnitures, les murs et les volets. Solo peut être appliqué sur des surfaces avec un pH jusqu'à 13.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-016
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsSolo®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES