Publier vos produits
Pro Industrial™ DTM Acrylic Primer/Finish

Pro Industrial™ DTM Acrylic Primer/Finish

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, l'apprêt/fini acrylique Pro Industrial DTM est idéal pour les solives de barre correctement préparées, les nouvelles constructions, l'acier de construction, les plafonds de pont en acier, la tuyauterie et les réservoirs. Pour une meilleure protection contre la rouille, il peut également être appliqué sur des apprêts riches en zinc. Comparativement aux apprêts commerciaux traditionnels, sa formule à séchage rapide permet aux installations et aux équipements de se remettre en service plus rapidement. La base blanche est teintable avec les colorants ColorCast Ecotoner®. Cet apprêt/fini convient aux installations inspectées par l'USDA. Une formule monocomposant qui peut être brossée, roulée ou pulvérisée, comptez sur l'apprêt/fini acrylique Pro Industrial DTM pour offrir une durabilité exceptionnelle.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-057
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsPro Industrial™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES