Publier vos produits
Pro Industrial™ Multi-Surface Acrylic

Pro Industrial™ Multi-Surface Acrylic

Traduit par Google,

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams reste engagé envers la communauté des architectes alors qu'ensemble, nous naviguons vers une nouvelle façon de travailler. Qu'il s'agisse d'options virtuelles pour les cours de formation continue ou de spécifications de produits, demandez et votre chargé de compte Sherwin-Williams vous répondra (visitez le site Web de Sherwin-Williams pour une liste de représentants). Comme toujours, vous pouvez également continuer à accéder aux outils et aux ressources 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en utilisant mySW.com pour commander des nuanciers, des outils de conception, des catalogues, des échantillons de couleurs surdimensionnés et plus encore.

L'acrylique multi-surfaces Pro Industrial ™ est spécialement conçu pour offrir un masquage élevé et une bonne résistance aux taches. Cet acrylique brillant à base d'eau, auto-apprêtant, intérieur/extérieur peut être appliqué sur des surfaces légèrement propres, ce qui le rend idéal pour une utilisation sur les murs et les plafonds trouvés dans les entrepôts, les structures de fabrication, les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les bâtiments commerciaux et les sites industriels, où un un nettoyage en profondeur n'est pas pratique. Il offre une excellente rétention de la couleur et de la brillance et est idéal pour une utilisation sur une variété de substrats. L'acrylique multi-surfaces Pro Industrial™ est un revêtement de type chute sèche qui offre une dureté de type alkyde. Il est idéal lorsque plusieurs substrats doivent être peints, mais qu'un seul achat de produit est souhaité. Il est disponible dans une large gamme de couleurs. Cet acrylique brillant à séchage rapide est facile à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet et est destiné à une utilisation intérieure et extérieure sur des surfaces légèrement préparées.

Contactez Sherwin-Williams Paints

Spécifications techniques
  • Réference unique.sw-060
  • Famille de produitsPaints and Varnishes
  • Groupe de produitsPro Industrial™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCSurface
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES