Publier vos produits
Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Traduit par Google,
Conception compacte Saillie de 127 mm
Spécification
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Remote pneumatic flushing, bright chrome dual flush flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush pneumatic outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories, flushing, air hose with corrugated pipe protection.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-0154-10_DE
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsIntra pneumatic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)127
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)2.82
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures