Publier vos produits
WC Pack Standard Samoa

WC Pack Standard Samoa

Traduit par Google,
Double chasse 6/4L
Spécification
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 6/4 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic wall hung WC, white thermoplastic toilet seat with stainless steel hinges, 90° outlet pipe and WC connectors.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-1858-15_DE
  • Famille de produitsConcealed cisterns
  • Groupe de produitsSamoa
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enMonaco
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCRéservoir
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures