Publier vos produits
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate

    Reflet 90 Flush Plate

    Traduit par Google,
    Design moderne et anguleux en verre trempé
    Spécification
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish angular design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31-193X-10_DE
    • Famille de produitsFlushing Devices
    • Groupe de produitsReflet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)236
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures