Publier vos produits
MONO Anti-Vandal Flush Plate

MONO Anti-Vandal Flush Plate

Traduit par Google,
Résistant au vandalisme en acier inoxydable
Spécification
  • Single flush actuation plate, made from stainless steel, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 24 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw 12. Necessary spanner.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31-1888-10_DE
  • Famille de produitsFlushing Devices
  • Groupe de produitsMONO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)24
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enMonaco
  • Fabriqué enMonaco
  • Poids net (Kg)0.68
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures