Publier vos produits
Frame for wall hung WC, Disability Access, 
increased assembly

Frame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly

Traduit par Google,
Chasse d'eau préréglée en usine à 6/4 litres, réservoir isolé équipé d'une vanne de sortie à double chasse et d'une vanne d'entrée à action retardée à remplissage silencieux et à économie d'eau. Accès handicapés, assemblage accru. Raccordement d'arrivée d'eau à l'intérieur du réservoir équipé d'une vanne d'isolement intégrée. Actionnement de la plaque de déclenchement avant. Livré avec coude de sortie 90° en PVC et raccord WC. Livré sans plaque de déclenchement.
Spécification
  • Adjustable height from 1000 to 1300 mm, width 360 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S-BFWC-001
  • Famille de produitsfor drywall construction
  • Groupe de produitsFrame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1300
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING