Publier vos produits
Frame for washbasin, deck mounted tap

Frame for washbasin, deck mounted tap

Traduit par Google,
Pour l'installation de lavabos; toutes les fermes en haut réglables; cadre enduit de poudre autoportant ; Pour les robinets montés sur plage ; pour les constructions au sol 0-20cm; Profondeur de la plaque alimentaire pour l'installation dans les profilés en U UW50 et UW75. Matériel de fixation
Spécification
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S-WT-Object
  • Famille de produitsfor drywall construction
  • Groupe de produitsFrame for washbasin, deck mounted tap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1180
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING