Publier vos produits
AEROTUBE DD 110
AEROTUBE DD 110
    SIEGENIA

    AEROTUBE DD 110

    Traduit par Google,

    Avec l'AEROTUBE, tous les éléments fonctionnels sont intégrés au conduit. Le design du boîtier est ainsi discret, tout en assurant une ventilation à la demande et un confort optimal. Le système AEROTUBE se décline en quatre versions, utilisables seules ou par paires, et même entre pièces. Les versions « intelligentes » permettent une mise en réseau simple et intuitive, pilotable via l'application SIEGENIA Comfort. Vous disposez ainsi de la solution idéale pour chaque pièce, en construction neuve comme en rénovation.

    Spécification
    • Two passive ventilator versions with different pipe diameters.

      With the versions AEROTUBE DD 110 and 160, the AEROTUBE system also covers the requirements of passive ventilation on the basis of the natural pressure differential. Three different pipe diameters of 110, 150 or 160 mm provide the necessary flexibility for planning. The optional vent duct can be used for an undisturbed facade view and increased sound absorption values of up to 72 dB.

      AEROTUBE DD 110 or 160 mode of operation at a glance:

      • Air supply and extraction on a pressure differential basis
      • Cross ventilation (at least two devices required)
      • AEROTUBE DD 160: can be subsequently upgraded to AEROTUBE WRG smart or AEROTUBE AZ smart
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aerotube_dd_110
    • Famille de produitsVentilation systems
    • Groupe de produitsWall-mounted ventilators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)178
    • Largeur (mm)178
    • Profondeur (mm)11
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCVentilation
    • Code UNSPSC401015
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 25 15
    • Titre OmniClassHeating and Ventilating Units
    • Code CSI UniFormat IID3040
    • Titre CSI UniFormat IIDistribution Systems