Publier vos produits
(BR) Cleanroom CR350B

(BR) Cleanroom CR350B

Traduit par Google,

Dans les installations exigeant une hygiène irréprochable, les exigences en matière d'éclairage sont extrêmement élevées. L'éclairage doit répondre à des normes strictes : il doit être facile à nettoyer, étanche à la poussière, hermétique et résistant à l'eau, tout en offrant des performances optiques exceptionnelles. Les luminaires Philips Cleanroom CR350B sont spécialement conçus pour les environnements où l'hygiène est primordiale, tels que les hôpitaux, les laboratoires, les blocs opératoires et les salles d'examen, ainsi que pour les applications dans l'industrie pharmaceutique. Ces solutions d'éclairage pour salles blanches, à la fois économes en énergie et durables, offrent une excellente qualité de lumière conforme aux normes les plus exigeantes, ainsi qu'à la législation imposant des luminaires IP65 spécifiques, faciles à nettoyer et étanches à la poussière. Grâce à leur excellente qualité de lumière et à leur rendu des couleurs optimal, ces luminaires Philips pour salles blanches réduisent également la fatigue oculaire. Un atout majeur dans des secteurs tels que la production en salle blanche, l'imprimerie et la fabrication textile, où un flux lumineux élevé et un faible éblouissement sont essentiels.

Spécification
  • Características

    • Totalmente em conformidade com IP65 e ENEC
    • Excelente índice de reprodução de cor (CRI >90)
    • ISO 14644-1 Air cleanness Class 1
    • Baixo índice de ofuscamento UGR <19
    • Suporte para montagem em superfície e cabo de segurança disponíveis como acessórios
Spécifications techniques
  • Réference unique.br-cleanroom-cr350b
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical

Disponibilité de la région

Amérique du Sud