Publier vos produits
MD4 Dual Function Medical Bed Light

MD4 Dual Function Medical Bed Light

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Spécifiez-le comme un seul luminaire ou par paires pour personnaliser la sortie d'éclairage ambiant, d'examen et de lecture
  • Illuminez les surfaces d'examen de manière asymétrique lorsqu'elles sont installées par paires et respectez les directives de l'IESNA
  • Un éclairage ambiant doux et apaisant améliore le confort du patient
  • Des dispositifs peuvent être installés pour permettre l'accès à la maintenance sans travailler directement au-dessus des lits des patients
  • Le contrôleur basse tension en option permet de contrôler l'éclairage de chevet
  • Le sani-shield à double joint protège l'appareil de la poussière, des insectes et autres contaminants tout en simplifiant l'entretien et le nettoyage
  • La finition antimicrobienne supprime la propagation de micro-organismes dangereux, de moisissures et de croissance bactérienne
  • Plaque d'accès rapide aux câbles à l'arrière du boîtier du luminaire pour une fixation facile de l'alimentation électrique entrante
  • Haute performance jusqu'à 112 lm/W
  • Les accessoires optionnels de plaque murale de contrôleur basse tension offrent un accès facile au personnel de santé
  • Des vis inviolables en option sécurisent le cadre de la porte
  • Le triple joint en option protège contre la pénétration de contaminants
  • Toutes les pièces sont peintes après fabrication pour faciliter l'installation, augmenter l'efficacité et inhiber la corrosion
  • Fournir des bâtiments intelligents évolutifs et axés sur les données avec des luminaires et des commandes compatibles PoE
  • Soutenez la conception centrée sur l'humain avec un éclairage adaptatif et individualisé utilisant une lumière blanche réglable
  • Conforme aux lois Build America, Buy America et Buy American Act
  • Fabriqué ici ® aux États-Unis
Spécification
  • Housing

    20-gauge die-formed and welded C.R.S.

    Door Frame

    .050″ extruded regressed aluminum frame with curved diffuse acrylic lens and clear acrylic sani-shield. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    Internal curved diffuse ribbed acrylic with external clear, non-prismatic sani-shield lens.

    Finish

    92% minimum average reflective white anti-microbial powder coat, bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Spécifications techniques
  • Réference unique.md4-dual-function-medical-bed-light
  • Famille de produitsIndoor Luminaires
  • Groupe de produitsMedical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures