Publier vos produits
Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

Traduit par Google,
ORL, éclairage de salle d'opération, fournit un éclairage supplémentaire asymétrique/symétrique dans le bloc opératoire/salle d'opération. Généralement positionné autour du périmètre, l'ORL est disponible en tailles 2x2, 2x4 et 1x4, conforme à la norme IP66, répertorié pour les emplacements humides, classé NSF, conforme à la norme MILSTD 461G - et constitue le choix idéal pour les suites chirurgicales sophistiquées. Choisissez également des LED vertes pour bénéficier de nombreux avantages.
Spécification
    • IP66 rated standard
    • MILSTD 461G available
    • NSF listed
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Up to 28,000 lumens
    • Variety of lenses
    • Multiple lumen packages
    • 3000, 3500, 4000, 5000K CCT
    • Grid or flange
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-fail-safe-orl-operating-room-recessed
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsRecessed Luminaire
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures