Publier vos produits
(BR) Hue Sensor

(BR) Hue Sensor

Traduit par Google,

Déclenchez des lumières intelligentes avec le mouvement. Le capteur de mouvement Hue alimenté par batterie peut être facilement installé n'importe où dans votre maison.

Points forts du produit

  • Le pont de Hué est obligatoire
  • Installation sans fil
  • Alimenté par batterie
  • Automatisez vos lumières
  • Installer n'importe où
Spécification
  • Design e acabamento Cor Branca

    Material sintético

    Condições ambientais Umidade operacional

    adequado para uso em ambientes internos Temperatura operacional 0 °C a 40 °C

    Recurso/acessório extra incl. Portátil Sim

    Garantia 2 anos

    Dimensões e peso da embalagem EAN/UPC – produto 8719514342125

    Peso líquido 0,08 kg

    Peso bruto 0,13 kg

    Altura 174 mm

    Comprimento 55 mm

    Largura 72 mm

    Número do material (12NC) 929003067501

    Dimensões e peso do produto Peso líquido 0,065 kg

    Altura 5,5 cm

    Comprimento 3 cm

    Largura 5,5 cm

    Serviço Garantia 2 anos

    Especificações técnicas Peso 65 g

    Tipo de bateria AAA - Bateria da barra, lápis

    O interruptor Baterias incluídas 2 x AAA

    Classificação IP42

    Tempo de vida mínimo da bateria 2 ano(s)

    Opções de montagem livre parede

    Profundidade do sensor 20 mm

    Altura do sensor 55 mm

    Largura do sensor 55 mm

    Software atualizável quando conectado à Hue bridge

Spécifications techniques
  • Réference unique.br-sensor
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-05-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Sud