Publier vos produits
(BR) GreenPerform CleanRoom

(BR) GreenPerform CleanRoom

Traduit par Google,

Philips GreenPerform CleanRoom est une gamme de luminaires pour salles blanches qui offrent des solutions d'éclairage fiables, durables et économes en énergie pour des applications spécialisées. Ils sont conçus pour fournir un éclairage pour les domaines d'application dans les industries des semi-conducteurs, les industries pharmaceutiques, les cuisines d'hôtels, etc.

Spécification
  • • Adequado para salas limpas de 1.000-100.000 Class

    • Economia de energia de até 56% em comparação com sistemas fluorescentes

    • Design otimizado para fácil instalação e desempenho confiável do sistema

    • Opção de abertura traseira ou abertura frontal

    • Chapa de aço laminada a frio e placa de cobertura de PC

    • Construção robusta e confiável

    • Classificação de proteção IP65, IP40 no teto;

    • Desempenho confiável durante toda a vida útil do produto

    • Tampa frontal de policarbonato fosco

    • Luz uniforme e confortável com bom controle de brilho

Spécifications techniques
  • Réference unique.greenperform-cleanroom
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-02-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage

Disponibilité de la région

Amérique du Sud