Luminaire linéaire rasant extérieur économique à lumière blanche mono-température.
eW Graze EC Powercore est un luminaire linéaire extérieur hautes performances et économique conçu pour mettre en valeur des caractéristiques architecturales allant des textures de surface et des détails de moulage aux arcades et aux fenêtres. Les luminaires Graze Essential White offrent un seul canal de lumière blanche. Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 500 K. Plusieurs longueurs de luminaires, angles de faisceau, niveaux de sortie et niveaux de consommation d'énergie prennent en charge une large gamme d'applications d'éclairage de façade ou de surface. Un boîtier à profil bas, un câblage à connecteurs, une plage d'alimentation universelle et un fonctionnement à tension de ligne directe rendent les luminaires Graze faciles à installer et à utiliser.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |