Luminaire linéaire rasant extérieur de faible puissance à lumière blanche mono-température
eW Graze QLX Powercore 5W est un luminaire linéaire extérieur conçu pour mettre en valeur les caractéristiques architecturales. Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 500 K. Plusieurs longueurs de luminaires, angles de faisceau, niveaux de sortie et niveaux de consommation d'énergie prennent en charge une large gamme d'applications d'éclairage de façade ou de surface. Un boîtier à profil bas, un câblage à connecteurs, une plage d'alimentation universelle et un fonctionnement à tension de ligne directe rendent les luminaires Graze faciles à installer et à utiliser. Réglé en usine pour consommer un maximum de 5 W par pied, ce luminaire prend en charge les normes ASHRAE et la certification de construction écologique LEED.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |