Publier vos produits
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore
Philips eW Graze QLX Powercore

    Philips eW Graze QLX Powercore

    Traduit par Google,

    Luminaire linéaire rasant extérieur performant à lumière blanche mono-température
    eW Graze QLX Powercore est parfait pour les applications nécessitant un équilibre entre coût et performance. Graze est un luminaire linéaire extérieur haute performance conçu pour mettre en valeur des caractéristiques architecturales allant des textures de surface et des détails de moulage aux arcades et aux fenêtres. Les luminaires Graze Essential White offrent un seul canal de lumière blanche. Disponible en 2 700 K, 3 000 K, 3 500 K, 4 000 K et 5 500 K. Plusieurs longueurs de luminaires, angles de faisceau, niveaux de sortie et niveaux de consommation d'énergie prennent en charge une large gamme d'applications d'éclairage de façade ou de surface. Un boîtier à profil bas, un câblage à connecteurs, une plage d'alimentation universelle et un fonctionnement à tension de ligne directe rendent les luminaires Graze faciles à installer et à utiliser.

    Spécification
    • Beam Angles: 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, 60° x 30° Lumens per foot: 597 to 727 Efficacy: 63.3 to 74.1 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5500 K Applications: Wall Grazing, Wall Washing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Housing Material: Extruded anodized aluminium Approbations: UL/cUL, FCC Class A, PSE, C-Tick Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Philips_eW_Graze_QLX_Powercore
    • Famille de produitsGraze
    • Groupe de produitsExterior linear light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Asie