Publier vos produits
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW
Philips Flex Micro, eW

    Philips Flex Micro, eW

    Traduit par Google,

    Petits brins extérieurs flexibles de nœuds à haute intensité avec lumière blanche à température unique
    Flex Micro, eW est un brin polyvalent de 50 petits nœuds LED contrôlables individuellement. Le facteur de forme flexible permet d'installer des points dynamiques de lumière blanche sur presque toutes les surfaces intérieures ou extérieures, y compris les murs, les plafonds, les sols, les sculptures tridimensionnelles et les décors. Flex Micro, eW peut être utilisé pour afficher la vidéo.

    Spécification
    • Viewing Angles: 105°, 165° Lumens per node: 18 to 28 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Applications: Direct View Input Voltage: 24 VDC via sPDS-480ca, sPDS-60ca, and PDS-60ca Power Consumption: 0.5 W Weight: 970 g (2.1 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Philips_Flex_Micro_eW
    • Famille de produitsFlex
    • Groupe de produitsExterior flexible nodes light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Asie