Publier vos produits
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore
Philips iW Burst Compact Powercore

    Philips iW Burst Compact Powercore

    Traduit par Google,

    Projecteur architectural et paysager compact d'extérieur à lumière blanche réglable
    iW Burst Compact Powercore est un projecteur LED à rendement élevé, conçu pour l'extérieur et conçu pour l'éclairage d'accentuation et de site. iW Burst Compact Powercore combine des canaux de LED chaudes et froides pour offrir des températures de couleur variables allant de 2700 K à 6500 K. Les versions architecturales et paysagères prennent en charge une gamme d'applications d'éclairage vers le haut, d'éclairage par projecteurs et d'éclairage décoratif.

    Spécification
    • Beam Angles: 8°, 14°, 23°, 41°, 10° x 41° Lumens: 609 to 709 Efficacy (lm/W) All Channels Full On: 27.9 to 32.5 Color Temperature: 2700 K to 6500 K Applications: Flood Lighting, Spot Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp/Wet Location, IP66 Input Voltage: 100 to 240 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Power Consumption: 17.5 W Weight: 2 kg (4.4 lb) Landscape / 3.9 kg (8.7 lb) Architectural Housing Material: Die-cast aluminium, powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE, PSE, C-Tick, SAA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Philips_iW_Burst_Compact_Powercore
    • Famille de produitsBurst gen2
    • Groupe de produitsExterior spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Asie