Publier vos produits
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue
Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Philips PureStyle Compact Powercore, IntelliHue

    Traduit par Google,

    Luminaire linéaire compact encastré haut de gamme pour l'intérieur avec lumière blanche et couleur intelligente
    Les luminaires innovants PureStyle Compact Powercore apportent aux professionnels de l'éclairage un rendement élevé dans un luminaire compact et facilement dissimulable. PureStyle Compact fournit une lumière d'une qualité exceptionnelle pour une large gamme d'applications intérieures, de l'anse au lèche-mur en passant par le rétroéclairage et au-delà. Voici quelques-uns des puissants avantages que PureStyle apporte aux professionnels de l'éclairage et à leurs clients.

    Spécification
    • Beam Angles: 60° x 90° (with glare-reducing lens), 100° x 100° (native beam) Lumens per foot: 149 to 480 Efficacy (lm/W) 2700 K: 36.7 to 75.9 CRI: 95 to 96 Applications: Cove Lighting, Wall Washing Environment: Dry/Damp Location, IP20 Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.24 kg (0.53 kg) 305 mm / 0.75 kg (1.65 lb) 1219 mm Housing Material: Plastic, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, CE, PSE, RCM, CCC, BIS, EAC, UA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Philips_PureStyle_Compact_Powercore_IntelliHue
    • Famille de produitsPureStyle
    • Groupe de produitsInterior linear luminaire light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Asie