Publier vos produits
101 LED Sconce
101 LED Sconce
    Signify

    101 LED Sconce

    Traduit par Google,
    Les luminaires appliques haute performance Gardco 101 à coin trapézoïdal à DEL sont conçus pour s'intégrer naturellement aux surfaces murales. Les luminaires 101 LED sont disponibles avec trois (3) schémas de distribution différents, offrant des performances de coupure complètes (en position d'éclairage vers le bas normal) et dotés de matrices LED. Les luminaires offrent une excellente performance et une technologie avancée de gestion thermique Gardco LED. Les systèmes LED haute performance de classe 1 offrent des économies d'énergie potentielles de 50 % ou plus par rapport aux systèmes HID. Les luminaires 101 LED sont également disponibles avec la gradation automatique du profil, ce qui augmente les économies de 33 % supplémentaires. Maintenant disponible avec réponse au mouvement et offre de batterie d'urgence.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Uses up to 50% less energy than HID
      • Uniform distribution free of hot spots, streaks or striations
      • Maintains long LED life
      • Classic Form
      • Controls glare and light trespass
      Product Features:
      • Advanced Class 1 LED array system
      • IP66 rated optics
      • Die-cast ribbed back plate dissipates heat from electrical components
      • Polyester powdercoat finish
      • Meet zero uplight criteria
    Spécifications techniques
    • Réference unique.101_LED_Sconce
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage