Publier vos produits
GeoForm wedge medium LED wall sconce GWM
Signify

GeoForm wedge medium LED wall sconce GWM

Traduit par Google,
Les appliques murales LED GeoForm se déclinent en six formes distinctes, adaptées à tous les types de bâtiments, des plus petits aux plus grands, modernes ou traditionnels. Conçues autour des dernières technologies LED, ces appliques compactes offrent une esthétique minimaliste de jour. La nuit, elles combinent un éclairage de cheminement de pointe à une optique spéciale pour sublimer toute façade.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Modern and compact geometric designs to complement architecture
    • Provides up to 178 lumens per watt for significant energy savings
    • Lightweight for ease of installation
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product
    Product Features:
    • Wedge shape available in two sizes: small and medium
    • Precision plus optics provide excellent pathway illumination
    • Type 2, 3 and 4 optical distributions are available
    • Lumen output ranging from 2500 to 12500 lumens
    • Control options available for additional energy savings
    • Emergency battery backup option for path-of-egress illumination
Spécifications techniques
  • Réference unique.GeoForm-wedge-medium-LED-wall-sconce-GWM
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsWall sconces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques