Publier vos produits
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign
    Signify

    55 Series Die Cast Aluminum LED Exit Sign

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    La famille d'enseignes de sortie commerciales en aluminium moulé sous pression Chloride 55 Line offre des profils bas avec un éclairage uniforme de la lettre et un plus grand attrait esthétique.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Excellent uniform letter illumination
      • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
      Product Features:
      • UL listed for damp location
      • Available in matte black housing with brushed aluminum face, black, or white with a powder coat paint finish
      • All signs provided with shallow canopy for ceiling and end installations
    Spécifications techniques
    • Réference unique.55_Series_Die_Cast_Aluminum_LED_Exit_Sign
    • Famille de produitsChloride
    • Groupe de produitsIndoor luminaires - Exit emergency
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage