Publier vos produits
ArcForm Duo
Signify

ArcForm Duo

Traduit par Google,
ArcForm Duo est un luminaire LED haute performance à luminosité maximale et à rendu des couleurs exceptionnel grâce à son IRC AccuRender de 90. Il diffuse une lumière blanche pure, sans éblouissement, sans variation de couleur, sans points chauds ni stries. La distribution lumineuse innovante en forme d'aile de chauve-souris 3D symétrique d'ArcForm, optimisée par MesoOptics, offre d'excellentes performances avec un espacement de 3 m x 3 m, permettant ainsi de réduire le nombre de luminaires nécessaires et de simplifier l'installation, la maintenance et la consommation d'énergie au mètre carré.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Flawless lens aperture free of dark spots, gradients, or artifacts
    • Interact Ready
    • Lutron Athena and Vive options
    • CRI 90 Tunable White ready with Interact, Lutron, or 0-10V systems
    Product Features:
    • Patented MesoOptics nanotechnology provides a 3D batwing distribution delivering wider spacing and lower glare for superior application performance.
    • Silk lens option for standard applications.
    • Available in 2'x2', 1'x4', and new-to-ArcForm 2'x4' sizes.
    • AccuRender high efficacy 90 CRI color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White.
    • Low weight Architectural Recessed design at 11 lbs and 19 lbs typical for 2'x2' and 2'x4' sizes respectively.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ArcForm-Duo
  • Famille de produitsLedalite
  • Groupe de produitsArchitectural
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie