Publier vos produits
BloomBox
Signify

BloomBox

Traduit par Google,
BloomBox donne vie à la nouvelle génération de l'approche de conception environnementale lumineuse de Ledalite grâce à une efficacité élevée, un faible éblouissement, une optique modulaire et des avantages en matière de durabilité qui offrent un éclairage sans compromis.
Spécification
  • Product Benefits:
    • High efficacy
    • Low glare
    • Wide row spacing
    • Long lifetime
    • Replaceable light modules
    Product Features:
    • High efficacy of between 166 and 171 lumens per watt
    • Less than or equal to 19 UGR across all configurations
    • Up to 14' x 14' OC spacing
    • Available with Interact Standalone and Gateway offerings
    • Operates at lower temperatures than typical luminaries extending the product lifetime
    • Ultra thin profile measuring only 2.18" at its highest point.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BloomBox
  • Famille de produitsLedalite
  • Groupe de produitsArchitectural
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie