La famille de luminaires de chemin CUL de Hadco sont des luminaires paysagers basse tension offrant une apparence distinctive à toute application extérieure. Les luminaires sont fabriqués à la main avec un toit en cuivre massif tourné avec une tige en cuivre. L'optique comprend une couche de poudre blanche réfléchissante sur le dessous du toit avec une lentille en verre trempé givré. Les sources comprennent des lampes basse tension standard et des LED qui offrent une durée de vie de 50 000 heures, un CCT de 3 000 K ou 4 000 K et un IRC de 80.
Spécification
Product Benefits:
Natural aging color
Easy hookup to the low voltage supply cable
Easy installation and maintenance
Dust tight and sealed against direct jets of water