Notre mini-cylindre CorePro Track Head amélioré est désormais disponible avec la technologie AccuRender de Signify - un IRC très efficace de 90. Le CorePro Track Head est un luminaire LED entièrement intégré. En combinant l'optique, la source lumineuse, le système de gestion thermique et le pilote dans un seul boîtier, ce luminaire offre un look élégant adapté aux hauteurs de montage inférieures et aux petits espaces.
Spécification
Product Benefits:
Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
Higher flux than available LED MR16 lamps
Provides the efficiency, output and lifetime only an integrated LED solution can offer
No need to replace halogen lamps and bi-pin sockets
Product Features:
LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop