La série DB est une borne à tension de ligne disponible en sources incandescentes, CFL, HID et LED. Ce luminaire polyvalent est doté d'un toit en dôme avec des persiennes en aluminium moulé sous pression et dans une variété de hauteurs. L'optique comprend des persiennes symétriques en aluminium moulé sous pression avec un dessous peint avec un revêtement en poudre blanc hautement réfléchissant et un globe en verre trempé. Les sources LED comprennent une lampe Philips LED EnduraLED de 9,5 W, une douille en porcelaine LED 4Kv à culot moyen A19. Le blanc chaud 2700K délivre 800 lumens et la durée de vie de la lampe est évaluée à 25 000 heures.
Spécification
Product Benefits:
Ensures long-lasting durability
Tightly sealed protection
Highly weather-resistant
25,000 hour life with LEDs
Product Features:
Die-cast aluminum dome and louvers
Clear molded glass lens
CraftStone or polyester powdercoat finish
Available with a variety of light sources, including LED