Publier vos produits
Gimbal Track Heads
Signify

Gimbal Track Heads

Traduit par Google,
Les têtes de rail à anneau de cardan classiques présentent des formes minimalistes et fonctionnelles avec un étrier aux détails soignés et des supports de lampe en forme d'anneau pour les tailles de lampe PAR20, PAR30 et PAR38.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Designed with minimalistic form to create a close fit with LED lamps
    • Units adjust horizontally up to 350° and vertically up to 90°
    • Front re-lamping for easy maintenance
    • Permanently-tensioned trunion mounting allows rings to remain fixed at any angle
    Product Features:
    • Compatible with Lightolier Basic and Advent Track Systems. Adjustable brass contacts extends for connection to 2nd circuit in Advent Track
    • Available in PAR 20/30/38 lamp sizes
    • Available in white or black finishes
Spécifications techniques
  • Réference unique.Gimbal-Track-Heads
  • Famille de produitsLightolier
  • Groupe de produitsTrack Heads
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie